피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/k0747.prj},{NB=K0747.022061001},{D=6},{D2=18},{L=47.5},{L1=20},{L2=8},{L3=17},{H=6.0},{SW1=10},{F=1.8},{F1=8},{F2=15},{ANZDM=15},{GEW=0.0229},{EAN=4059245204809},{ST=1.500},{NDM=10.000},{TYP=0.000},{XA=13.500},{XB=0.000},{XC=5.800},{XD=10.000},{XE=54.000},{XF=0.500},{XG=1.500},{XH=1.000},{XI=0.500},{XJ=16.000},{XK=2.500},{XL=12.000},{XM=4.000},{XN=0.000},{XO=6.000},{XP=31.000},{XQ=11.000},{XR=0.000},{XS=0.000},{XT=0.000},{XU=0.000},{XV=20.000},{XW=0.000},{XX=17.000},{XY=5.000},{XZ=6.000},{BESTKIPP=K0747.02206100},{FORM=B},{AUSF=ohne Rastnut, mit Kontermutter},{MATERIAL=Stahl},{D1=M10},{SW2=17},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{POS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K0747.02206100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0747 - Indexing plungers ECO
Bill of material
K0747.02206100
BESTKIPP
Order No.
K0747.02206100
FORM
Form
B
AUSF
version
non-lockout type with locknut
MATERIAL
Main
steel
POS
Position
slacked position
clamped position
slacked position
clamped position
D
diameter
6
mm
D1
thread
M10
mm
D2
diameter
18
mm
L
Length
47.5
mm
L1
Length
20
mm
L2
Length
8
mm
L3
Length
17
mm
H
Length
6.0
mm
SW1
width across flats
10
mm
SW2
width across flats
17
mm
F
F x 30°
1.8
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
8
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
15
N
ANZDM
Tightening torque max. Nm
15
Nm
GEW
Approx. weight
0.0229
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245204809
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업